Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
Produktspektrum

Nadelkranz

INA-Nadelkränze sind komplette Einheiten, bestehend aus Käfig und Nadelrollen.

Da ihre radiale Bauhöhe nur dem Durchmesser der Nadelrollen entspricht, ermöglichen Nadelkränze Lagerungen mit geringstem radialem Bauraum.

Weitere Vorteile:

  • sehr tragfähig
  • für hohe Drehzahlen geeignet
  • besonders montagefreundlich

Voraussetzungen für den Einsatz der Nadelkäfige:

  • gehärtete und geschliffene Welle
  • gehärtete Gehäusebohrung als Außenlaufbahn

INA-Nadelkränze gibt es für Wellendurchmesser von 3 mm bis 265 mm. Bei entsprechender Stückzahl können auch Sonderabmessungen gefertigt werden.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren