Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
KONTAKT
Anwendungen

Greiferantrieb in der Webmaschine

 
 
 

INA-Bandspannrollen sind bekannt für ihre lange Lebensdauer. Eine davon ist unsere Spezialrolle für den Greiferantrieb in der Webmaschine. Die Rolle ist bequem nachschmierbar und zeichnet sich durch ein äußerst geringes Trägheitsmoment aus. Dadurch wird einerseits die Betriebsdrehzahl schneller erreicht. Doch erst beim Dauerbetrieb kann unser „Leichtgewicht“ seine Vorteile richtig ausspielen – wenn nämlich die bis zu 600 alternierenden Drehbewegungen in der Minute mit wenig Energiebedarf ausgeführt werden können. Das gibt Ihnen die Chance zur Produktivitätssteigerung – bei gleich bleibender Gewebequalität.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren