Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
PUBLIKATIONEN
 

Broschüre | 2012-10
BEARINX®- online Easy Ballscrew
Onlineberechnung von Gewindetrieblagerungen

 
Berechnung

BEARINX-online Easy Ballscrew

Kostenloses Berechnungsmodul für die Berechnung von Gewindetrieblagerungen
Guter Service hat in der Schaeffler Gruppe Tradition – ebenso wie die Entwicklung und Fertigung von Präzisionsteilen in bester Qualität. Für den sicheren Einsatz unserer Produkte bieten wir Ihnen die nötige Unterstützung schon in der Entwicklungsphase.

Bequemer geht’s nicht!
Mit dem neuen BEARINX-online-Modul „Easy Ballscrew“ können Sie ganz komfortabel und bequem die Lebensdauer, die Montageeinstellwerte für die Lagervorspannung und die Spindelreckung von Gewindetrieblagerungen berechnen. Das Berechnungsergebnis können Sie für Ihre Dokumentation als PDF auslesen.

 

Komfortable Benutzeroberfläche
Die selbsterklärende Menüführung ermöglicht eine schnelle und einfache Dateneingabe für Modellaufbau, Lagerauswahl und Lastfalldaten. Dabei können vorkonfigurierte elastische Wellensysteme mit Fest-/Loslagerung oder Fest/Festlagerung mit Spindelreckung anwendungsbezogen modifiziert werden. Die Geometrie- und Berechnungsdaten der INA- und FAG-Wälzlager werden aus einer integrierten Datenbank geladen. Kräfte aus dem Antrieb mit der Position, Drehzahl und Kraft in x-Richtung der Spindelmutter sowie zusätzliche Lasten (z.Bsp. aus Riementrieb) können in einem Lastkollektiv berücksichtigt werden. Angaben zum Schmiermittelmedium schließen die Eingabe ab.

 

Registrierung und Anmeldung
Das Berechnungsprogramm "Easy Ballscrew" steht ausschließlich online zur Verfügung und kann uneingeschränkt kostenlos genutzt werden. Nach der Erst-Registrierung, die nur minimal Zeit in Anspruch nimmt, können Sie sofort mit der Berechnung beginnen.

Hier geht es zur Registrierung / Anmeldung:
http://bearinx-online-easy-ballscrew.schaeffler.com

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren