Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
PUBLIKATIONEN
 

Broschüre | 2015-03
Bearinx-online Easy E Machine
Onlineberechnung von E-Motoren und Generatoren

 
Berechnung

BEARINX-online Easy EMachine

Kostenloses Berechnungsmodul für die Onlineberechnung von E-Motoren und Generatoren
Mit dem Bearinx-online-Modul „Easy E Machine“ ist es Ihnen möglich, E-Motoren und Generatoren mit ihren typischen Belastungen aus Mechanik und elektromagnetischen Feldern zu berechnen und eine geeignete betriebssichere Lagerung auszuwählen.
Dieses Berechnungsprogramm steht online zur Verfügung und kann kostenlos genutzt werden.

Bequemer geht’s nicht!
Mit „Easy E Machine“ können Sie waagerechte, senkrechte und beliebig im Raum orientierte E-Motoren und Generatoren berechnen. Es stehen Gewichte von Welle, Blechpaketen, Wicklungen, der magnetische Zug sowie weitere frei konfigurierbare Belastungen zur Auswahl. Damit lassen sich Riemenscheiben, Zahnräder und Unwuchten bei verschiedenen Drehzahlen und Lastfällen modellieren.

Komfortable Benutzeroberfläche
Bei der Berechnung werden Sie von einem komfortablen Menü Schritt für Schritt durch das Programm geführt; Eingaben werden zur Kontrolle visualisiert. Zu guter Letzt sind die Lager als Kernstück der E-Maschine in vielfältigen Variationen berechenbar. Die Daten der INA- und FAG-Wälzlager werden komfortabel aus einer integrierten Datenbank geladen. Alle Eingabedaten lassen sich lokal speichern. Darüber hinaus werden Ergebnisse und alle Eingabedaten detailliert in einer PDF-Datei dokumentiert.

 
Download
 
 
 
 
Close


Registrierung und Anmeldung
Das Berechnungsprogramm Bearinx-online Easy E Machine steht ausschließlich online zur Verfügung und kann kostenlos genutzt werden. Die Erst-Registrierung nimmt nur wenig Zeit in Anspruch und Sie können sofort mit der Berechnung beginnen.

Hier geht es zur Registrierung / Anmeldung:
http://bearinx-online-easy-emachine.schaeffler.com

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren