Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
PUBLIKATIONEN
 

Broschüre | 2011-12
Bearinx®-online Easy Linearsystem
Komfortable Berechnung von Mehrachs-Positioniersystemen

 
Berechnung

BEARINX-online Easy Linearsystem

Kostenloses Berechnungsmodul zur Berechnung der INA-Linearsysteme
Online-Modul für Linearsysteme

Neben der bekannten Online-Software für Profilschienenführungen „Easy Linear“ reiht sich das neue BEARINX-online-Modul "Easy Linearsystem" logisch ein in die Reihe unserer bewährten Linearberechnungsprogramme.

Mit "Easy Linearsystem" ist es jetzt möglich, die nominelle Lebensdauer und statische Tragsicherheit von Mehrachs-Positioniersystemen mit angetriebenen INA-Linearmodulen zu berechnen. Dabei kommen auch produkttypische Einflussgrößen zum Tragen:

  • Anbindung aller Achsen für eine geschlossene Linearsystem-Berechnung
  • Berücksichtigung von beschleunigten Tisch- und Maschinenbettmassen, auch über mehrere Achsen
  • Berechnen von möglichen Verformungen des Linearsystems durch Setzen von Arbeitspunkten.
 
 
 

Komfortable Benutzeroberfläche
Die selbsterklärende Menüführung ermöglicht eine schnelle und einfache Dateneingabe. Ausgehend von praxisnahen, vorkonfigurierten 1-, 2- oder 3-Achs-Positioniersystemen und einer freien Anordnung der Antriebe wird das gewünschte Linearsystem schnell gefunden und mit den notwendigen Parametern befüllt.
Alle notwendigen Betriebsdaten können für jede Achse getrennt eingegeben werden – komfortabel vom Menü geführt. Dabei zeigt der Dialog für die Eingabe der Lastzyklen die Stärken des neuen Online-Programms. Wahlweise können darin die Geschwindigkeit, Beschleunigung, Zeit oder Verfahrwege für jede Achse eingegeben werden, wobei das entstehende Bewegungsdiagramm dazu automatisch erstellt wird.
Vor der Berechnung steht eine umfassende Produktpalette von möglichen INA-Linearmodulen und Antrieben zur Auswahl.

 

Automatische Angebotsanfrage
Nach erfolgreicher Berechnung erhalten Sie per E-Mail eine Zusammenstellung der wichtigsten Ergebnisse mit der Eingabedatei und einem PDF-Ergebnisdokument im Anhang.
Zusätzlich wird in dieser E-Mail ein Link angeboten, um eine Angebotsanfrage zu generieren. Darin enthalten ist eine automatisch erzeugte Stückliste des von Ihnen erstellten Linearsystems sowie ein freies Textfeld, in dem Sie Ihre Anfrage weiter spezifizieren können. Dies ermöglicht es unseren Spezialisten, Ihnen schnell ein individuelles Angebot zu erstellen.

 

Registrierung und Anmeldung
Das Berechnungsprogramm "Easy Linearsytem" steht ausschließlich online zur Verfügung und kann uneingeschränkt kostenlos genutzt werden. Nach der Erst-Registrierung, die nur minimal Zeit in Anspruch nimmt, können Sie sofort mit der Berechnung beginnen.

Hier geht es zur Registrierung / Anmeldung:
http://bearinx-online-easy-linearsystem.schaeffler.com

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren