Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
PUBLIKATIONEN
 

Broschüre | 2016-07
Bearinx-online Easy Pump
Onlineberechnung von Flüssigkeitspumpen

 
Berechnung

BEARINX-online Easy Pump

Kostenloses Berechnungsmodul für die Onlineberechnung von Flüssigkeitspumpen
Guter Service hat in der Schaeffler Gruppe Tradition – ebenso wie die Entwicklung und Fertigung von Präzisionsteilen in bester Qualität. Für den sicheren Einsatz unserer Produkte bieten wir Ihnen die nötige Unterstützung schon in der Entwicklungsphase.

Bequemer geht’s nicht!
Mit dem neuen BEARINX-online-Modul „Easy Pump“ können Sie ganz komfortabel und bequem Lagerungen von Flüssigkeitspumpen berechnen. Die Auswahl der Lager erfolgt mit Hilfe der umfangreiche Schaeffler Datenbank, die es ermöglicht die präzisen Lager-Innengeometriedaten ebenfalls in der Berechnung zu berücksichtigen. Für die Bewertung des Lagerungskonzepts werden zusätzlich zur Lebensdauer der einzelnen Lager auch Richtwerte für die punktuelle Verlagerung der Welle im Betrieb sowie deren Vergleichsspannung ausgegeben. Die Berechnungsergebnisse und Eingabedaten stehen Ihnen in einem ausführlichen PDF-Dokument zur Verfügung.

 
BEARINX-online Easy Pump

Komfortable Benutzeroberfläche
Bei der Berechnung werden Sie von selbsterklärenden Dialogseiten Schritt für Schritt durch das Programm geführt. Das ermöglicht eine schnelle und einfache Dateneingabe für Modellaufbau, Lagerauswahl und Lastfalldaten. Zusätzlich bietet Ihnen das Programm die Möglichkeit ein Laufrad anzulegen, Daten für die Passungen von Welle und Gehäuse einzugeben, sowie die Schmierungsbedingungen genauer zu definieren. Die Eingaben werden zur Kontrolle visualisiert und können bequem lokal gespeichert werden.

 

Registrierung und Anmeldung
Das Berechnungsprogramm BEARINX-online Easy Pump steht ausschließlich online zur Verfügung und kann kostenlos genutzt werden. Die Erst-Registrierung nimmt nur wenig Zeit in Anspruch und Sie können sofort mit der Berechnung beginnen.

Hier geht es zur Registrierung / Anmeldung:
http://bearinx-online-easy-pump.schaeffler.com

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren