Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
PUBLIKATIONEN
 

Broschüre | 2014-02
BEARINX®-online Easy RopeSheave
Zuverlässige Berechnung von Seilscheibenlagerungen

 
Berechnung

BEARINX-online Easy RopeSheave

Kostenloses Berechnungsmodul für die zuverlässige Berechnung von Seilscheibenlagerungen
Guter Service hat in der Schaeffler Gruppe Tradition – ebenso wie die Entwicklung und Fertigung von Präzisionsteilen in bester Qualität. Für den sicheren Einsatz unserer Produkte bieten wir Ihnen die nötige Unterstützung schon in der Entwicklungsphase.

Bequemer geht’s nicht!
Mit dem neuen BEARINX-online-Modul „Easy RopeSheave“ können die statische Tragsicherheit und die Lebensdauer von Einfach- oder Mehrfachseilscheibenlagerungen berechnet werden. Dabei werden die präzisen Daten der Lagerinnengeometrie inklusive der Profilierungen von Wälzkörpern und Laufbahnen berücksichtigt. Das Berechnungsergebnis können Sie für Ihre Dokumentation als PDF auslesen.

 

Komfortable Benutzeroberfläche
Die selbsterklärende Menüführung ermöglicht eine schnelle und einfache Dateneingabe für Modellaufbau, Lagerauswahl und Betriebsbedingungen. Dabei können bis zu acht Seilscheiben und ein oder zwei Lager pro Seilscheibe sowie eine optionale Stahlbuchse zwischen den Lagern und der Seilscheibe modelliert werden. Die Geometriedaten der INA- und FAG-Wälzlager werden aus einer integrierten Datenbank geladen. Für die Berechnung eines statischen Lastfalls oder vier dynamischen Lastfällen sind folgende Betriebsdaten erforderlich

  • Seilkraft,
  • Umschlingungswinkel,
  • Schrägzug,
  • Seilgeschwindigkeit,
  • Zeitanteil und
  • Systemtemperatur.
 

Registrierung und Anmeldung
Das Berechnungsprogramm "BEARINX-online Easy RopeSheave" steht ausschließlich online zur Verfügung und kann uneingeschränkt kostenlos genutzt werden. Nach der Erst-Registrierung, die nur minimal Zeit in Anspruch nimmt, können Sie sofort mit der Berechnung beginnen.

Hier geht es zur Registrierung / Anmeldung:
http://bearinx-online-easy-ropesheave.schaeffler.com

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren