Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
PUBLIKATIONEN
 

Broschüre | 2011-03
BEARINX® - online Easy Friction
Detaillierte Reibungsberechnung von Wälzlagern

 
Berechnung

BEARINX-online Easy Friction

Kostenloses Berechnungsmodul für die detaillierte Reibungsberechnung von Wälzlagern
Guter Service hat in der Schaeffler Gruppe Tradition – ebenso wie die Entwicklung und Fertigung von Präzisionsteilen in bester Qualität. Für den sicheren Einsatz unserer Produkte bieten wir Ihnen die nötige Unterstützung schon in der Entwicklungsphase.

Bequemer geht’s nicht!
Mit dem neuen BEARINX-online-Modul „Easy Friction“ können sämtliche Reibkräfte an den diskreten Punkten der Kontaktflächen im Lager berechnet werden. Dabei wird die Roll- als auch Gleitreibung und zwar im Festkörper-, Misch- und Flüssigkeitsreibungsgebiet berücksichtigt. Zudem werden bei dieser Methode auch Verluste in der lastfreien Zone, Planschverluste des Schmierstoffes und Dichtungsreibungsanteile herangezogen.

 

Komfortable Benutzeroberfläche
Die selbsterklärende Menüführung ermöglicht eine schnelle und einfache Dateneingabe für Modellaufbau, Lagerauswahl und Betriebsbedingungen. Dabei kann die Lageranordnung für das elastische Wellensystem mit Fest-/Loslagerung oder als angestellte Lageranordnung modelliert werden. Die Geometriedaten der INA- und FAG-Wälzlager werden aus einer integrierten Datenbank geladen. Als Betriebsdaten geben Sie die Belastungen auf das Wellensystem, die Wellendrehzahl, die Lagerluftklasse bzw. axiale Anstellung der Wälzlager ein. Angaben zum Schmiermittelmedium schließen die Eingabe ab. Das Berechnungsergebnis können Sie für Ihre Dokumentation als PDF auslesen.

 

Registrierung und Anmeldung
Das Berechnungsprogramm "Easy Friction" steht ausschließlich online zur Verfügung und kann uneingeschränkt kostenlos genutzt werden. Nach der Erst-Registrierung, die nur minimal Zeit in Anspruch nimmt, können Sie sofort mit der Berechnung beginnen.

Hier geht es zur Registrierung / Anmeldung:
http://bearinx-online-easy-friction.schaeffler.com

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren