Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
KONTAKT

Schaeffler Technologies
AG & Co. KG

91072 Herzogenaurach
Deutschland

Tel. +49 9132 82 12 77
Fax +49 9132 82 33 44

bearinx-online@schaeffler.com
 
BEARINX-online Wellenberechnung

Voraussetzungen

Dieser Service ist für Schaeffler-Direktkunden und Schaeffler-Vertriebspartner. Hochschulen können dieses Angebot ebenfalls nutzen.

 
 
Systemvoraussetzungen
Der eigentliche Berechnungsvorgang wird von leistungsfähigen Servern bei Schaeffler durchgeführt, die lokale Hardware betreibt lediglich die Benutzeroberfläche. Daher sind die Anforderungen an Ihre Hardware vor Ort gering.
Hardware
Prozessor: 500 MHz oder besser
Speicher: mindestens 256 MB (512 MB empfohlen)
Bildschirmauflösung: 1024 x 768 oder besser
124 MB freier Festplattenspeicher
Internetanbindung per ISDN (DSL empfohlen)
Software
Java SE Runtime Environment
Adobe® Flash® Player
 
 

Mit BEARINX-online kommen wir dem Wunsch unserer Kunden nach, detaillierte Berechnungen rund um das Wälzlager mit einem leistungsfähigen Werkzeug selbst durchführen zu können. Denn die intensive Zusammenarbeit verkürzt Entwicklungszeiten und Produktzyklen und wird somit zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Nur wer schnell und gleichzeitig fachlich kompetent reagieren kann, gewinnt den nötigen Vorsprung.

Entdecken Sie die Möglichkeiten unseres bewährten BEARINX-Programms!

Welche Voraussetzungen gelten für die Nutzung?

Der Nutzung der BEARINX-online Wellenberechnung wird in einer gegenseitigen vertraglichen Vereinbarung geregelt. Zur Einführung des Programms findet eine eintägige Schulung in der Schaeffler Academy in Herzogenaurach statt, in der Sie die Benutzeroberfläche, den Modellaufbau und die Interpretation der Ergebnisse kennenlernen. Für die Schulung sowie für die Zulassung zu BEARINX-online wird eine Aufwandsentschädigung erhoben.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren