Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
PUBLIKATIONEN
 

Broschüre | 2005-08
BEARINX®-online Spindelberechnung

 
Berechnung

BEARINX-online Spindelberechnung

Leistungsfähige Berechnungssoftware von INA/FAG – online für Kunden verfügbar
Dieser Service ist für Schaeffler-Direktkunden und Schaeffler-Vertriebspartner.

 

Marktübliche Berechnungswerkzeuge verwenden meist stark vereinfachte Berechnungsverfahren (Katalogverfahren), so dass die Lager starr und isoliert betrachtet werden, anstatt elastisch und an Ort und Stelle im Wellensystem. Folglich bleiben die Last- und Verlagerungssituation der Lager, die aus der Wellendurchbiegung resultieren, sowie das elastische Verhalten der Wälzkörperkontakte unberücksichtigt. Auch die innere Lastverteilung der Lager – maßgebend für die Ermüdungslebensdauer – wird meist durch Näherungsverfahren ermittelt.

 

Mit BEARINX-online kann der Einfluss der Wellendurchbiegung und der Elastizitäten der Wälzkontakte auf die Lager ermittelt werden. Bei der inneren Lastverteilung werden die Profildaten sowohl der Wälzkörper als auch der Laufbahnen berücksichtigt. Für die Berechnung des Betriebsspiels stehen Eingabehilfen zur Verfügung, in denen Angaben zu Temperaturen, Toleranzen und Rauheiten der Ringe und der Lagersitze gemacht werden können. Zudem kann eine zusätzliche Berechnung der Steifigkeit im Betriebspunkt durchgeführt werden.

BEARINX-online ermöglicht Ihnen die Berechnung geschachtelt gelagerter, einachsiger Wellensysteme.

Ein Spindellager-Assistent unterstützt Sie bei der Modellierung von Hauptspindellagerungen. In einem eigenen Ergebnis-Layout wird den besonderen Auslegungkriterien hinsichtlich Pressungswerten, Lagerkinematik und Fettgebrauchsdauer Rechnung getragen. Darüberhinaus liefert eine dynamische Simulation die Berechnung der Eigenfrequenzen, Eigenschwingformen und der kritischen Drehzahlen und somit die Grundlage für die Erstellung eines Campbell-Diagramms, mit dem der Betriebsbereich auf Resonanzstellen untersucht werden kann. Die Ergebnisse der dynamischen Simulation stehen in einer komfortablen 3D-Ansicht zur Verfügung.

 
Komfortabler Aufbau der Spindelbaugruppe mit Zugriff auf die Lagerdatenbank
 
Wellenreaktionen grafisch dargestellt
 
 
 

Komfortable Benutzeroberfläche

In BEARINX-online werden dieselben Berechnungsmodelle und Algorithmen verwendet wie in der BEARINX-Vollversion, da beide Programme auf demselben Quelltext basieren.

Eine in Java implementierte Benutzeroberfläche unterstützt Sie bei der Eingabe der Daten und bietet Ihnen durch die grafische Darstellung des Modells sowie den Objektbaum sowohl einen Überblick über das Modell, als auch eine Kontrolle der eingegebenen Daten.

Lager und Lagerdaten aus dem kompletten Schaeffler-Katalogprogramm stehen in einer integrierten Datenbank zur Verfügung und können in das Modell übernommen werden. Die Berechnungen selbst werden auf einem leistungsfähigen Berechnungsserver im Hause Schaeffler durchgeführt.

 

Beratungsingenieure an Ihrer Seite

In BEARINX-online erstellte Vorgangsdateien sind mit der Vollversion von BEARINX kompatibel, so dass Ihnen durch den Austausch dieser Vorgangsdateien die Kommunikation mit unserem Ingenieurdienst erleichtert und Doppelarbeit vermieden wird.

Eine übersichtliche Ergebnisdokumentation im HTML-Format sowie die grafische Darstellung von Wellenreaktionen, der inneren Lastverteilung der Lager und bei Rollenlagern auch die Kennlinien für die Hertzsche Pressung erleichtern Ihnen die Analyse Ihrer Konstruktionsvarianten.

Ein Hilfesystem und ein Online-Lernprogramm helfen Ihnen, das ganze Potenzial von BEARINX-online auszuschöpfen.

BEARINX-online bietet Ihnen die detaillierte Berechnung der modifizierten Referenz-Lebensdauer nach ISO TS 16281 (Englisch) beziehungsweise DIN 26281 (Deutsch) nach dem heutigen Stand der Technik.

Intensivierung der Zusammenarbeit

Mit der Entwicklung von BEARINX-online ist nicht beabsichtigt, die Beratungs- und Berechnungsdienstleistung von Schaeffler auf den Kunden zu verlagern. Ganz im Gegenteil möchten wir gerade dadurch noch enger mit Ihnen zusammenarbeiten. Ziel ist es, gemeinsam schon in der frühen Konstruktionsphase eine geeignete Vorauswahl an Lagern zu treffen, um die Entwicklungszeiten in Ihrem Hause zu verkürzen.

Vertraglich geregelte Nutzung

Wenn Sie unter 'Zulassung' die BEARINX-online Spindelberechnung beantragen, wird ein interner Entscheidungsprozess angestoßen, an dessen erfolgreichem Ende ein Vertragangebot steht.

Nach Vertragsunterzeichnung legen wir das Login an und laden zu einer zweitägigen Schulung in der Schaeffler-Academy in Herzogenaurach ein. Abschließend erfolgt die endgültige Freischaltung des Berechnungsmoduls.

Die BEARINX-online Spindelberechnung schließt die Wellenberechnung mit ein.

Einführungsgebühren

Für die Bereitstellung der BEARINX-online Spindelberechnung im Internet sowie die zweitägige Schulung zur Einführungsunterstützung entstehen einmalig folgende Kosten:

  • 1 Teilnehmer 2000 €
  • 2 Teilnehmer 3600 €
  • 3 Teilnehmer 4800 €
  • 4 Teilnehmer 5600 €
  • jeder weitere Teilnehmer +400 €

Weitere Lizenz-oder Wartungsgebühren entstehen nicht.

Einschränkungen der Kundenversion

Die BEARINX-online Spindelberechnung dient der vorläufigen Auslegung von Produkten. Für die endgültige Auslegung und Auswahl von Produkten sollte der zuständige Schaeffler-Ingenieurdienst herangezogen werden.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren