Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

Linearmodule
PUBLIKATIONEN
 

Broschüre | 2011-12
Bearinx®-online Easy Linearsystem
Komfortable Berechnung von Mehrachs-Positioniersystemen

 
 

Katalog | 2014-08
Angetriebene Lineareinheiten
Linearmodule, Tandemmodule, Klemmmodule, Kompaktmodule, Teleskopmodule, Lineartische, Antriebstechnik, Zubehör

 
KONTAKT

Sie möchten gerne ein Angebot?

Mailformular für eine Produktanfrage

 
Systemlösungen

Linearmodule

In den Linearmodulen sind alle zum Betrieb erforderlichen Bauteile integriert und im Baukastenprinzip aufgebaut.

Linearmodule werden durch Kugelumlaufeinheiten der Baureihen KUVE oder KUSE bzw. mit Laufrollenführungen LF geführt.
Der Antrieb erfolgt über Kugelgewindetrieb, Zahnriemen oder mittels Direktantrieb (Linearmotor).

Abgerundet wird das Programm der Angetriebenen Lineareinheiten durch Steuerungen, Motoren und Getriebe, die optimal aufeinander abgestimmt sind.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren