Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
PUBLIKATIONEN
 

Druckschrift | 2012-01
Mehrachs-Positioniersysteme
Vom Standard-Linearsystem bis zur individuellen Komplettlösung

 
 

Broschüre | 2011-12
Bearinx®-online Easy Linearsystem
Komfortable Berechnung von Mehrachs-Positioniersystemen

 
KONTAKT

Sie möchten gerne ein Angebot?

Mailformular für eine Produktanfrage

 
Systemlösungen

Mehrachs-Positioniersysteme

Mit den bewährten Standard-Mehrachs-Positioniersystemen lassen sich viele Anwendungsfälle ohne zusätzlichen Konstruktionsaufwand lösen. Das ermöglicht Ihnen eine schnelle Projektrealisierung mit bereits aufeinander abgestimmten Komponenten.

Ihr Konstruktions- und Planungsaufwand verringert sich erheblich, innerhalb kürzester Zeit bekommen Sie von uns ein Angebot für ein Positioniersystem mit den von Ihnen gewünschten Verfahrwegen der Achsen.

Die Standard-3- Achs-Positioniersysteme gibt es derzeit in zwei Klassen: bis 5 kg und bis 15 kg bewegte Masse.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren