Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

Flachkäfigführungen mit Zustellkeil und Winkel-Nadelrollen-Flachkäfig
KONTAKT

Sie möchten gerne ein Angebot?

Mailformular für eine Produktanfrage

 
Flachkäfigführungen

ML-/V-Führungsschienen mit Zustellkeil und Winkel-Flachkäfig

Die Grundausführung besteht aus dem Führungsschienenpaar ML/V mit Zustellkeil und Winkel-Nadelrollen-Flachkäfigen. Diese Führungen werden durch den Keil vorgespannt; der Keil bringt dabei die Vorspannung gleichmäßig auf die ganze Länge der Führungsschiene auf. Die Steigung der Keilfläche beträgt 1,5%. Bei der Verschiebung des Keils um 1 mm verändert sich die Höhe um 15 µm. Die Schienen gibt es in den Qualitäten Q6 und Q10.

Als Käfige werden zweireihige Winkel-Nadelrollen-Flachkäfige aus Metall oder Kunststoff eingesetzt.

M-/V-Führungsschienen mit integrierter Zahnstange und Winkel-Flachkäfig

Die Grundausführung besteht aus dem Führungsschienenpaar M/V mit integrierter Zahnstange und Winkel-Nadelrollen-Flachkäfigen mit integriertem Zahnrad. Diese Variante wird eingesetzt, wenn die Gefahr des Käfigwanderns besteht, z.B. bei Konstruktionen mit ungleichmäßiger Steifigkeit im Führungsbereich oder wenn die Endlagen nicht regelmäßig angefahren werden können. Die Schienen gibt es in den Qualitäten Q2, Q6 und Q10.

Die Käfige sind aus Metall, zweireihig und werden durch das integrierte Zahnrad zwangsgeführt.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren