Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

Umgriffsysteme mit Nadelrollen- und Zylinderrollen-Flachkäfigen
KONTAKT

Sie möchten gerne ein Angebot?

Mailformular für eine Produktanfrage

 
Flachkäfigführungen

Umgriffsystem mit Nadelrollen-und Zylinderrollen-Flachkäfigen

Die Grundausführung besteht aus dem Führungsschienenpaar M/V und Winkel-Nadelrollen- oder Winkel-Zylinderrollen-Flachkäfigen und ist ein lineares Festlager. Die Schienen werden in den Qualitäten Q2, Q6 und Q10 geliefert.

Die Käfige gibt es aus Metall oder Kunststoff. Metallkäfige eigen sich für erschwerte Bedingungen, wie hohe Beschleunigungen, hohe Temperaturen und teilweise freiliegende Käfigenden. Kunststoffkäfige sind besonders wirtschaftlich bei einfachen Betriebsbedingungen.
Als Zubehör gibt es Endstücke für die Schienenenden, Abstreifer zum Schutz der Laufbahnen vor Verschmutzung.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren