Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

Umlaufschuhe
KONTAKT

Sie möchten gerne ein Angebot?

Mailformular für eine Produktanfrage

 
Rollenumlaufschuhe

Umlaufschuhe

Die Rollenumlaufschuhe gibt es als Ausführung, bei der die Zylinderrollen durch Distanzstücke auf Abstand voneinander gehalten werden, als vollrollige Version und als Winkelelement. Die Bauform mit Distanzstücken läuft besonders ruhig und geräuscharm und ist stirnseitig abgedichet. Vollrollige Rollenumlaufschuhe eignen sich für hohe Temperaturen, Geschwindigkeiten und Beschleunigungen. Winkelelemente sind durch die 90°-Anordnung zweier Rollenumläufe besonders für geschlossene Anordnungen geeignet. Diese Bauform ist allseitig abgedichtet.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren