Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

Miniatur-Käfigführungen
KONTAKT

Sie möchten gerne ein Angebot?

Mailformular für eine Produktanfrage

 
Linear-Wälzlager und Linear-Gleitlager

Miniatur-Käfigführungen

Miniatur-Wageneinheiten

Miniatur-Wageneinheiten mit Zylinderrollen-Flachkäfigen sind rostfreie, einbaufertige Käfigführungen für begrenzte Hübe. Sie haben eine hohe Tragfähigkeit, Steifigkeit und Genauigkeit bei kleinstem notwendigem Bauraum. Durch ihre kompakte Bauweise ersetzen sie häufig Führungen, die deutlich mehr Bauraum benötigen. Die Einheiten werden in vielen Wagen- und Schienenlängen gefertigt und ergeben sehr wirtschaftliche Konstruktionen.
Miniatur-Wageneinheiten sind lineare Festlager. Sie nehmen Kräfte aus allen Richtungen – ausgenommen die Bewegungsrichtung – und Momente um alle Achsen auf, sind steifer als Kugelumlaufeinheiten und haben eine hohe Laufruhe und Ablaufgenauigkeit.
Die Einheiten eignen sich besonders für kurze Hübe, reibungsarme Bewegungen, oszillierende Bewegungen und hohe Belastungen bei gleichzeitig hoher Steifigkeit. Ihre bevorzugten Einsatzbereiche sind der Medizinbereich, die Elektro-Industrie, die Robotik und Labortechnik sowie Anwendungen unter Reinraum-Bedingungen.

Miniatur-Linearführungs-Sets

Miniatur-Linearführungs-Sets mit Zylinderrollen-Flachkäfigen sind rostfreie, einbaufertige Festlager für begrenzte Hübe und werden beim Einbau vorgespannt. Diese Längsführungen haben eine hohe Tragfähigkeit, Steifigkeit und Genauigkeit bei nur minimal notwendigem Bauraum. Durch die variable Gestaltung des Führungsabstands sind die Elemente einfach an vorgegebene Anschlusskonstruktionen anpassbar. Die Sets werden in vielen anwendungsspezifischen Längen geliefert.
Die Sets eignen sich besonders für kurze Hübe, reibungsarme und oszillierende Bewegungen und hohe Belastungen bei gleichzeitig höchster Steifigkeit.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren