Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

Miniatur-Kugelumlaufeinheiten
 
KONTAKT

Sie möchten gerne ein Angebot?

Mailformular für eine Produktanfrage

 
Profilschienenführungen

Miniatur-Kugelumlaufeinheiten

Zweireihige Miniatur-Kugelumlaufeinheiten

Diese Führungen sind vorgespannte, lineare Festlager für begrenzte und unbegrenzte Hübe. Sie haben eine mittlere Tragfähigkeit, die Momentenbelastbarkeit ist mittel bis hoch.
Ihr modularer Aufbau erlaubt den Austausch von Schiene und Wagen innerhalb einer Austauschbarkeits- und Genauigkeitsklasse. Das vereinfacht den Einbau der Führungen, erleichtert die Ersatzteilbeschaffung und ergibt sehr wirtschaftliche Bevorratungen.
Tragkörper und Führungsschienen sind rostfrei. Zum Schutz vor Verschmutzung des Wälzsystems haben die Stirnseiten der Führungswagen Dichtungen. Die Wagen sind befettet und nachschmierbar. Schienen und Wagen gibt es auch in breiter Ausführung.

Vierreihige Miniatur-Kugelumlaufeinheiten

Vierreihige Miniatur-Kugelumlaufeinheiten sind einbaufertige Führungen für unbegrenzte Hübe. Sie haben eine hohe bis sehr hohe Tragfähigkeit und Steifigkeit.
Tragkörper und Führungsschienen sind rostfrei. Zum Schutz vor Verschmutzung des Wälzsystems haben die Stirnseiten der Führungswagen Dichtungen. Durch das Schmierstoffreservoir können die Nachschmierintervalle verlängert werden.
Die Wagen sind befettet und nachschmierbar.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren