Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

Wellenführungen
KONTAKT

Sie möchten gerne ein Angebot?

Mailformular für eine Produktanfrage

 
Linear-Wälzlager und Linear-Gleitlager

Wellenführungen

Wellenführungen sind kugel- oder gleitgelagerte Längsführungen für verschiedene Einsatzbereiche und Anwendungen. Die Linearkugellager gibt es als Leichtbau-Reihe, als Kompakt-Reihe und als Massiv-Reihe. Als Laufpartner werden Vollwellen, Hohlwellen oder unterstützte Tragschienen eingesetzt.

Abgerundet wird das Programm durch eine große Auswahl an Linear-Kugellager- und Linear-Gleitlager-Einheiten. Hier sind die Linearkugellager bzw. Gleitlager bereits in montagefertigen Gehäusen montiert.

Eine Vielzahl an Wellen (mit und ohne Bearbeitung), Tragschienen und ein vielfältiges Zubehör erlauben ein großes Anwendungsspektrum.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren