Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

Laufrollenführungen
KONTAKT

Sie möchten gerne ein Angebot?

Mailformular für eine Produktanfrage

 
Linear-Wälzlager und Linear-Gleitlager

Laufrollenführungen

Laufrollenführungen sind modular zusammenstellbare Längsführungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Auf Grund ihrer Leichtbauweise eignen sie sich sehr gut für den Einsatz in Handlingssystemen. Sie zeichnen sich besonders aus durch einen geräuscharmen Lauf, hohe Verfahrgeschwindigkeiten, lange Verschiebewege und das Baukastensystem.

Laufwagen

Laufrollenführungen bestehen aus einem oder mehreren Laufwagen aus Aluminium, Profil-Laufrollen und einer geraden oder runden Tragschiene. Die Laufwagen gibt es als Hohlkammerlaufwagen, als offenen Laufwagen, als Kompakt-Laufwagen und als Drehschemel- Laufwagen für Kurven-, Oval- und Kreisführungen.

Tragschienen

Tragschienen bestehen aus Aluminium mit eingewalzten Laufwellen aus Wälzlagerstahl. Die Schienen gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen, z.B. als Schiene mit Vollprofil, Hohlkammerschiene, Flach- und Nutschiene usw. Ihre Wahl hängt vom Einsatzzweck der Laufrollenführung ab.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren