Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

Riemenscheibenausrichtgerät
PUBLIKATIONEN
 

Druckschrift | 2010-12
FAG Top-Laser SMARTY2, FAG Top-Laser TRUMMY2
Ein starkes Duo – zum Ausrichten und Spannen von Riemenantrieben

 
 

Technische Produktinformation | 2013-07
FAG-Geräte zum Ausrichten
Top-Laser: SMARTY2 · TRUMMY2 · EQUILIGN · SHIM

 
 

Anleitung (Montage, Betrieb) | 2013-10
Bedienungsanleitung: FAG Top-Laser SMARTY2
Messgerät für das Ausrichten von Riemenantrieben

 
KONTAKT
 
Ausrichten

Riemenscheiben­ausrichtgerät

Der FAG Top-Laser SMARTY2 ist ein Linienlaser zum Ausrichten von Riemenscheiben und Kettenrädern mit einem Durchmesser größer als 60 mm.

Das Ausrichten von Riemenscheiben und Kettenrädern senkt den Verschleiß und Energieverlust an Zugmitteltrieben, deren Lagern und Dichtungen. Es entsteht weniger Wärme, die Laufzeit und Zuverlässigkeit der Maschinen steigen.


Die Merkmale des Linienlasers sind:

  • Parallelität und Winkelfehler beider Scheiben werden angezeigt.
  • Sowohl horizontal als auch vertikal montierte Riemenscheiben können ausgerichtet werden.
  • Das Ausrichten ist wesentlich schneller und genauer als bei herkömmlichen Methoden.
  • Zum Ausrichten ist nur eine Person erforderlich.
  • Das Messgerät haftet magnetisch an den Scheiben.
  • Das Gerät ist auch an nicht magnetischen Rädern oder Scheiben verwendbar. Wegen des niedrigen Gewichts können Sender und Zielmarken mit einem starken, doppelseitig haftenden Klebeband auch an nicht magnetischen Antriebsscheiben befestigt werden.
 

Der Laser ist deutlich auf den Zielmarken zu erkennen. Wenn sich durch Justagen die Laserlinie mit den Schlitzen der Zielmarken deckt, ist die Maschine korrekt ausgerichtet.

Die Zielmarken sind in optischer und elektronischer Ausführung erhältlich. Bei elektronischen Zielmarken werden die Justagewerte in Echtzeit im digitalen Display angezeigt. Winkelfehler werden in Grad, der Parallelitätsversatz wird in Millimeter dargestellt.

Nicht in den Laserstrahl sehen und nicht den Laserstrahl in die Augen anderer Menschen richten!

 
Download
 
 
 
 
Close

Ausrichten

Ausrichten und Spannen von Riemenantrieben. FAG Riemenscheibenausrichtgerät, FAG Riemenspannungsmessgerät.

 
 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren