Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

Riemenspannungsmessgerät
FAG Riemenspannungs-kalkulator
 
PUBLIKATIONEN
 

Druckschrift | 2010-12
FAG Top-Laser SMARTY2, FAG Top-Laser TRUMMY2
Ein starkes Duo – zum Ausrichten und Spannen von Riemenantrieben

 
 

Technische Produktinformation | 2013-07
FAG-Geräte zum Ausrichten
Top-Laser: SMARTY2 · TRUMMY2 · EQUILIGN · SHIM

 
KONTAKT
 
Ausrichten

Riemenspannungs­messgerät

Der robuste und handliche FAG Top-Laser TRUMMY2 ist ein optisch-elektronisches Handmessgerät für die Riemenspannung (Trumkraft).

Die richtige Riemenspannung ist eine wesentliche Voraussetzung für eine maximale Lebensdauer des Riementriebs. Ferner verringert sich der Verschleiß der Antriebskomponenten, die Energiekosten sinken und die Wirtschaftlichkeit steigt.

Der FAG Top-Laser TRUMMY2 besteht aus einer kabellosen Messsonde zum Direktanschluss, einer Messsonde mit Kabel für schwer zugängliche Stellen und einem Handbediengerät, das die relevanten Kenngrößen zur Riemenspannung als Frequenz in Hz oder Kraft in N anzeigt.

Die einfache und sichere Bedienerführung ist mehrsprachig. Alle Teile des Riemenspannungsmessgeräts werden in einem Koffer verpackt geliefert.

Das Riemenspannungsmessgerät sollte mindestens alle 2 Jahre kalibriert werden. Hierzu den FAG Top-Laser TRUMMY2 einschicken.

Vor dem Berechnen der Riemenspannung werden Riemenmasse und -länge eingegeben. Anschließend wird der Riemen zum Schwingen gebracht. Mit Hilfe von getaktetem Laserlicht misst das Gerät die Eigenfrequenz und ermittelt daraus die Riemenspannung. Diese Technik ist im Vergleich zum Messen mit Schallwellen weniger störanfällig.

 
Download
 
 
 
 
Close

Ausrichten

Ausrichten und Spannen von Riemenantrieben. FAG Riemenscheibenausrichtgerät, FAG Riemenspannungsmessgerät.

 
 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren