Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

Zustandsüberwachung
VIDEOS

FAG Smartcheck - Schwingungssensorik an jedem Aggregat

 
 
PUBLIKATIONEN
 

Katalog | 2015-07
Montage und Instandhaltung von Wälzlagern
Produkte Dienstleistungen Schulungen

 
KONTAKT
 
Instandhaltungsprodukte

Zustandsüberwachung / Condition Monitoring

Condition Monitoring

Die Zustandsüberwachung trägt dazu bei, eine hohe Verfügbarkeit und eine lange Lebensdauer von Maschinen und Anlagen zu erreichen und verfolgt in der Regel zwei Ziele, zum einen die Erhöhung der Sicherheit und zum anderen die Effizienz der überwachten Maschine. Die Überwachung des Maschinenzustands durch Condition Monitoring ist die zwingende Voraussetzung für eine zustandsorientierte Instandhaltung, welche die bisher übliche präventive oder reaktive Instandhaltung ablöst.

Mit Schaeffler als Ihrem starkem Partner werden die hohen Anforderungen aktueller Condition Monitoring Systeme an Sensorik, Erfassung der Messdaten als auch an die automatische Verarbeitung der Messdaten optimal erfüllt.

Die Schwingungsüberwachung bietet großes Potential zur Kosteneinsparung, da durch diese Technologie die Lebensdauer von Maschinenbauteilen beinahe vollständig ausgenutzt werden kann und fällige Reparaturmaßnahmen im Voraus terminiert und geplant werden können.

 
 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren