Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

Schmierstoffe
Sicherheitsdatenblätter (MSDS)
 
PUBLIKATIONEN
 

Datenblatt | 2016-09
Wälzlagerfette Arcanol
Fettauswahl für typische Anwendungen

 
 

Technische Produktinformation | 2008-02
Wälzlagerfette Arcanol
Für sichere, langlebige und wirtschaftliche Lagerungen

 
 

Datenblatt | 2010-12
FAG Wälzlagerfette Arcanol Gebindegroessen

 
KONTAKT
 
Schmierung

Schmierstoffe

Schmierstoffe, die Schaeffler anbietet, sind für die Lagerungstechnik ausgelegt und getestet.

 

Wälzlagerfette Arcanol
Die Wälzlagerfette Arcanol bieten sehr gute Voraussetzungen für ein günstiges Laufverhalten der Lager sowie für eine lange Gebrauchsdauer und hohe Betriebssicherheit der Lagerung. Das Schmierstoffprogramm ist so gestuft, dass damit nahezu alle Anwendungsbereiche abgedeckt sind.

Mit modernen Prüfverhalten und Prüfsystemen wurde der Anwendungsbereich der Arcanol-Fette bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen und mit Wälzlagern aller Bauarten ermittelt. Wälzlagerfette Arcanol haben in allen Bereichen bessere Eigenschaften als Normalfette.

 

ARCANOL-MULTITOP

 

Wälzlagerfette ARCANOL-MULTITOP

Universalfette für Kugellager und Rollenlager

FAG Wälzlagerfette Arcanol MULTITOP | Datenblatt

 

ARCANOL-MULTI2

 

Wälzlagerfette ARCANOL-MULTI2

Universalfette für Kugellager mit D ≤ 62 mm

FAG Wälzlagerfette ARCANOL MULTI2 | Datenblatt

 

ARCANOL-MULTI3

 

ARCANOL-MULTI3

Universalfette für Kugellager mit D > 62 mm

FAG Wälzlagerfette Arcanol MULTI3 | Datenblatt

 

ARCANOL-LOAD150 - 1000

 

ARCANOL-LOAD150

Spezialfett für Kugel-, Rollen- und Nadellager sowie Linearführungen

ARCANOL-LOAD220 - 460

Spezialfett für Kugellager und Rollenlager

Wälzlagerfette ARCANOL-LOAD1000

Spezialfett für große Kugellager und Rollenlager

Datenblatt | FAG Wälzlagerfette Arcanol Load

 

ARCANOL-TEMP90 - 200

 

Wälzlagerfette ARCANOL-TEMP90 - 200

Spezialfette für Kugellager und Rollenlager

Datenblatt | FAG Wälzlagerfette Arcanol TEMP

 

ARCANOL-SPEED2,6

 

Wälzlagerfett ARCANOL-SPEED2,6

Spezialfette für Kugellager

Datenblatt | FAG Wälzlagerfette Arcanol SPEED2,6

 

ARCANOL-VIB3

 

ARCANOL-VIB3

Spezialfette für Kugellager und Rollenlager

Datenblatt | FAG Wälzlagerfette Arcanol VIB3

 

ARCANOL-BIO2

 

ARCANOL-BIO2

Spezialfette für Kugellager und Rollenlager

Datenblatt | FAG Wälzlagerfette Arcanol BIO2

 

ARCANOL-FOOD2

 

ARCANOL-FOOD2

Spezialfette für Kugellager und Rollenlager

Datenblatt | FAG Wälzlagerfette Arcanol FOOD2

Weitere Zertifikate:

NSF-H1 Zertifizierung
HALAL-Zertifikat
KOSHER-Zertifikat

 
 
Download
 
 
 
 
Close

Schmierung:

Schmierung von Wälzlagern. FAG Arcanol Fette und FAG Fasspumpe.

 
 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren