Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
PUBLIKATIONEN
 

Broschüre | 2015-11
FAG CONCEPT8 - Kompakte Kleinschmieranlage für Fett und Öl

 
KONTAKT
 
Schmiergeräte

FAG CONCEPT8

Dieses Einzel- und Mehrpunkt-Schmiersystem befettet bis zu acht Schmierstellen. LC-Einheiten sind in der Größe 800 cm3 erhältlich. Das Schmiersystem steuert die Befettung der Schmierstellen unabhängig von der Maschine. Die Spannungsversorgung für den Antrieb des Schmiersystems erfolgt über ein Netzteil.

Die Vorteile des Schmiersystems sind:

  • Geeignet für Öl und Fett bis NLGI 3
  • Zuverlässige Kolbenpumpe als Förderpumpe
  • Einsatztemperatur von –20 °C bis +70 °C
  • Niedrige Betriebsspannung von DCV 24
  • Druckaufbau bis maximal 70 bar, dadurch Überwindung eventueller Hindernisse.

Auf Anfrage sind LC-Einheiten auch mit anderen Fetten lieferbar.

 
 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren