Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

Dosieranlagen
VIDEOS

FAG Arcanol Fette und FAG Fasspumpe.

 
 
KONTAKT
 
Schmiergeräte

Dosieranlagen

Fettdosierpistolen

Die Fettdosierpistolen haben einen 4-stelligen Digitalzähler, der die Schmierstoffmenge in Gramm anzeigt. Das spezifische Gewicht des Schmierstoffs kann eingestellt werden.

 
 

Fasspumpen

Fasspumpen ARCA-PUMP-BARREL werden pneumatisch angetrieben und eignen sich dazu, große Mengen Fett mit hohem Druck über lange Strecken zu fördern. Die Fasspumpen können entweder als Förderpumpen für einzelne Befettungsstationen oder als Versorgungspumpe für Zentralschmieranlagen eingesetzt werden.

Zu den Fasspumpen sind als Zubehör lieferbar: Fassdeckel (Staubdeckel), Folgeplatte, Hochdruck-Förderschläuche und Fettdosierpistolen.

 
 

Fetthebelpresse und Panzerschlauch

Mit der Fetthebelpresse können Wälzlager über Schmiernippel manuell nachgeschmiert werden.

Der Behälter der Fetthebelpresse kann mit 500 g losem Schmierfett oder mit einer 400-g-Kartusche gefüllt werden. Die Kartusche muss DIN 1284 entsprechen (Durchmesser 53,5 mm, Länge 235 mm).

Die Fetthebelpresse wird über einen Panzerschlauch an den Schmiernippel angeschlossen. Der Panzerschlauch muss separat bestellt werden. Das Anschlussgewinde ist G1/8. Der Panzerschlauch hat eine Hydraulikgreifkupplung zum Anschluss an Kegelschmiernippel nach DIN 71412.

Alternativ kann der Panzerschlauch auch mit einem Anschluss für zylindrische Schmiernippel nach DIN 3404 ausgestattet sein.

Statt der Hydraulikgreifkupplung können auch Schiebekupplungen für Flachschmiernippel nach DIN 3404 oder andere Mundstücke angeschlossen werden. Diese Anschlussstücke sind im Fachhandel erhältlich.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren