Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

Hilfsmittel
KONTAKT
 
Montage und Demontage

Hilfsmittel

Transport- und Montagewerkzeug

Das Transport- und Montagewerkzeug BEARING-MATE, ist ein Hilfsmittel für die einfache Handhabung von mittelgroßen und großen Wälzlagern. Auch beim Aufwärmen der Lager vor der Montage ist es einsetzbar.

Das Werkzeug besteht aus zwei Handgriffen und zwei Stahlbändern. Die Stahlbänder werden fest um den Außenring des Lagers gespannt. Beim Transport von Pendelrollen- und Pendelkugellagern sichern mitgelieferte Haltebügel die Innenringe gegen Verkippen.

Das Lager wird mit dem Werkzeug entweder von zwei Personen oder mit einem Kran getragen. Beim Transport mit dem Kran kann das Lager, das mit dem Werkzeug an den Trageriemen hängt, in jede beliebige Position gedreht werden.

Während des Anwärmens kann das Lager im Werkzeug bleiben. Es dehnt sich in gleichem Maß wie das Lager aus.

Das Werkzeug ist nutzbar bei Lagern bis zu einem Gewicht von 500 kg und bei Temperaturen bis zu +160 °C.

 
 

Montagepaste

Die Montagepaste, erleichtert das Aufpressen der Lagerringe und verhindert Stick-Slip-Effekte, Fressriefen, Verschleiß und Passungsrost. Sie schützt vor Korrosion.

Der Einsatzbereich liegt zwischen –30 °C und +150 °C.

Die Paste ist beständig gegen Wasser, Wasserdampf und viele alkalische und saure Medien.

 
 

Korrosionsschutzöl

Dieses Öl schützt ausgepackte Lager. Auch andere blanke Metallflächen, zum Beispiel an Geräten und Maschinen, lassen sich bei Lagerung im Innenraum langfristig vor Korrosion schützen.

Aus Wälzlagern braucht man das Korrosionsschutzöl in der Regel nicht auszuwaschen. Es verhält sich zu allen marktüblichen Wälzlagerfetten und -ölen neutral.

Das Öl ist mit alkalischen Lösungsmitteln oder Neutralreiniger entfernbar.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren