Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

Anschlussteile, Zubehör
WEITERE INFORMATIONEN

FAG Mounting Manager

Montageanleitung für Wälzlager mit kegeliger Bohrung

FAG Mounting Manager

 
KONTAKT
 
Hydraulische Werkzeuge

Anschlussteile, Zubehör

Für die Geräte zum hydraulischen Ein- und Ausbau sind verschiedene Anschlussteile und unterschiedliches Zubehör lieferbar.

 

Reduzier- und Zwischenstücke
Reduzier- und Zwischenstücke passen zu den Gewinden der Hochdruckschläuche und -rohre.
Reduzier- und Zwischenstücke der Ausführung A (mit Dichtring) eignen sich für Öldrücke bis 800 bar. Die Ausführung B (mit Schneidkante) ist für Öldrücke bis 2 500 bar geeignet.

 
 

Schnellsteckkupplung

Die Schnellsteckkupplung ermöglicht das schnelle Herstellen und Trennen einer Schlauchverbindung und ist für Öldrücke bis 1600 bar geeignet. Nach dem Kuppeln muss der Hochdruckschlauch mit einer Ketten- oder Seilverbindung zur Anschlussstelle gesichert werden!

 
 

Manometer
Neben einem Manometer mit digitaler Anzeige gibt es drei analoge Manometer mit Zeiger.
Beachten Sie bei der Wahl des Manometers den maximalen Öldruck!

 
 

Hülsenanschlussstücke
Hülsenanschlussstücke sind bis zu 800 bar verwendbar. Der Anschluss an den Pumpenhalter ist jeweils G1/4. Der Anschluss an den Verbraucher ist in den Größen M6, M8, G1/8 und G1/4 lieferbar. Bei anderen Gewinden kann ein Reduzierstück verwendet werden.
Kontrollieren Sie den Öldruck mit einem Manometer!

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren