Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

Hochdruckpumpen
WEITERE INFORMATIONEN

FAG Mounting Manager

Montageanleitung für Wälzlager mit kegeliger Bohrung

FAG Mounting Manager

 
PUBLIKATIONEN
 

Technische Produktinformation | 2010-06
FAG Druckerzeuger

 
KONTAKT
 
Hydraulische Werkzeuge

Die Hochdruckpumpe, eignet sich für den Ein- und Ausbau von Wälzlagern für Wellendurchmesser bis 250 mm. Aufgrund des hohen Öldrucks können mit der Pumpe auch schwere Wellenkupplungen und Zahnräder mit dem Hydraulikverfahren aufgeweitet und montiert werden.
Die Hochdruckpumpe ist direkt oder über dickwandige Zwischenstücke anschließbar. Sie kann auch über einen Pumpenhalter und ein 2 m langes, biegsames Hochdruckrohr angeschlossen werden. Der Öldruck darf dabei 2 500 bar nicht übersteigen.

Die Pumpe immer mit einem Manometer betreiben!

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren