Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

Hydraulikmuttern
WEITERE INFORMATIONEN

FAG Mounting Manager

Montageanleitung für Wälzlager mit kegeliger Bohrung

FAG Mounting Manager

 
PUBLIKATIONEN
 

Technische Produktinformation | 2010-06
FAG Hydraulikmuttern

 
KONTAKT
 
Hydraulische Werkzeuge

Hydraulikmuttern

Mit Hydraulikmuttern HYDNUT, presst man Bauteile mit kegeliger Bohrung auf ihren kegeligen Sitz. Die Pressen werden vor allem dann verwendet, wenn andere Hilfsmittel, zum Beispiel Wellenmuttern oder Druckschrauben, die erforderlichen Aufpresskräfte nicht mehr aufbringen können.

Hauptanwendungen sind:

  • Ein- und Ausbau von Wälzlagern mit kegeliger Bohrung. Die Lager können direkt auf einer kegeligen Welle, auf einer Spannhülse oder auf einer Abziehhülse sitzen. Die Hydraulikmutter kann auch zum Ausbau von Abzieh‑ und Spannhülsen verwendet werden.
  • Ein- und Ausbau von Bauteilen wie Kupplungen, Zahnrädern und Schiffspropellern.
 
Download
 
 
 
 
Close

Montage / Demontage:

Hydraulischer Einbau eines Pendelrollenlagers mit kegeliger Bohrung. FAG Hydraulikmutter, FAG Hydraulikaggregat.

 
 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren