Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

Ölinjektoren
WEITERE INFORMATIONEN

FAG Mounting Manager

Montageanleitung für Wälzlager mit kegeliger Bohrung

FAG Mounting Manager

 
PUBLIKATIONEN
 

Technische Produktinformation | 2010-06
FAG Druckerzeuger

 
KONTAKT
 
Hydraulische Werkzeuge

Das Fördervolumen von Ölinjektoren ist klein. Sie eignen sich beim Ausbau von Wälzlagern und anderen Press­verbänden mit unmittelbarem Sitz auf kegeligen Wellen.
Ersatzdichtungen sind handelsübliche O-Ringe: OR6~1,5 (für INJECT2500), OR10~2,0 (für INJECT1600).
Durch Anschluss eines Ventilnippels an den Ölinjektor kann Öl ohne Verlust nachgefüllt werden. Ölinjektor und Ventilnippel sind auch als Set bestellbar.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren