Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

Haken- und Zapfenschlüssel
VIDEOS

FAG Doppelhakenschlüssel

 
 
WEITERE INFORMATIONEN

FAG Mounting Manager

Montageanleitung für Wälzlager mit kegeliger Bohrung

FAG Mounting Manager

 
KONTAKT
 
Mechanische Werkzeuge

Haken- und Zapfenschlüssel

Mit solchen Schlüsseln lassen sich kleine Lager auf Wellensitze, auf Spann- oder Abziehhülsen montieren oder demontieren.

 
 

Hakenschlüssel
Mit Hakenschlüssel LOCKNUT-HOOK können außer Lagern auch Abziehhülsen mit Hilfe von Abdrückmuttern demontiert werden. Hakenschlüssel gibt es in Größen passend zu Nutmuttern KM0 bis KM40, geeignet für Durchmesser von 16 mm bis 245 mm.
Die Hakenschlüssel sind auch als Set bestellbar. Das Set besteht aus zehn Hakenschlüsseln der Größen KM0 bis KM16 in einer Rolltasche und ist für Durchmesser von 15 mm bis 100 mm geeignet.

 
 

Doppelhakenschlüssel
Doppelhakenschlüssel LOCKNUT-DOUBLEHOOK sind für den Einbau von Pendelkugellagern mit kegeliger Bohrung bestimmt. Die Einzelschlüssel sind im Set lieferbar. Die Doppelhakenschlüsselsets enthalten einen Drehmomentschlüssel. Dieser ermöglicht eine exakte Bestimmung der Montageausgangsstellung mit einem vorgegebenen Anziehdrehmoment. Doppelhakenschlüsselsets sind für mehrere Größen von Nutmuttern geeignet. Es gibt je ein Set für Nutmuttern KM5 bis KM8 und für Nutmuttern KM9 bis KM13. Alle im Lieferumfang enthaltenen Teile sind auch einzeln bestellbar. Auf jedem Doppelhakenschlüssel sind Verdrehwinkel für die passenden Pendelkugellager eingraviert. So können Aufschiebeweg und Radialluftverminderung exakt eingestellt werden.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren