Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

Hydraulische Abzieher
WEITERE INFORMATIONEN

FAG Mounting Manager

Montageanleitung für Wälzlager mit kegeliger Bohrung

FAG Mounting Manager

 
KONTAKT
 
Mechanische Werkzeuge

Hydraulische Abzieher

Die hydraulischen Abzieher, kommen zum Einsatz, wenn höhere Abziehkräfte gefordert werden. Wälzlager, Zahnräder, Buchsen und viele andere aufgeschrumpfte Teile lassen sich damit demontieren. Für größere Spanntiefen gibt es längere Abzieharme (Zubehör). Zum Schutz des Bedienpersonals dient ein Sicherheitsnetz oder eine Sicherheitsdecke.

 

Die vorteilhaften Merkmale der hydraulischen Abzieher sind:

  • Mechanisch belastete Teile aus hochwertigem Chrom‑Molybdän-Stahl
  • Leichtgängiger, verchromter Kolben aus wärmevergütetem Stahl
  • Anpassbarer Hubweg durch Standard-Adapterstück
  • Schraubgewinde zum Einstellen der optimalen Spanntiefe
  • Einfache Zentrierung durch federgelagerten Stahlkonus
  • Einfaches Umrüsten auf zwei Arme, wenn kein Platz für drei Arme vorhanden ist
  • Optimale Bedienposition durch drehbaren Pumpen-Handhebel oder separate Pumpe.
 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren