Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

Mechanische Abzieher
VIDEOS

FAG Mechanischer Zweiarm-Abzieher

 
 
WEITERE INFORMATIONEN

FAG Mounting Manager

Montageanleitung für Wälzlager mit kegeliger Bohrung

FAG Mounting Manager

 
KONTAKT
 
Mechanische Werkzeuge

Mechanische Abzieher

Mit mechanischen Abziehern werden kleine und mittelgroße Wälzlager ausgebaut, die mit fester Passung auf der Welle oder im Gehäuse sitzen. Für einen schonenden Ausbau muss der Abzieher an dem mit Festsitz gepassten Lagerring angreifen. Bei den mechanischen Abziehern wird die Abziehkraft meist mit Gewindespindeln aufgebracht.
Zur Demontage größerer Lager verwendet man hydraulische Abzieher.

 
 

Zwei- und Dreiarm-Abzieher
Zwei- und Dreiarm-Abzieher dienen dem Abziehen von kompletten Wälzlagern oder festsitzenden Innenringen.
Mit dem Zweiarm-Abzieher PULLER-2ARM und Dreiarm-Abzieher PULLER-3ARM können auch andere Teile wie Zahnräder abgezogen werden.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren