Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

Einbauwerkzeugesätze
WEITERE INFORMATIONEN

FAG Mounting Manager

Montageanleitung für Wälzlager mit kegeliger Bohrung

FAG Mounting Manager

 
KONTAKT
 
Mechanische Werkzeuge

Einbauwerkzeugsätze

Die Einbauwerkzeugsätze eignen sich für den einfachen Einbau von Wälzlagern bis 50 mm Bohrung. Auch Buchsen, Zwischenringe, Dichtungen und ähnliche Teile lassen sich damit montieren.

Ein Einbauwerkzeugsatz hat Schlagbüchsen aus Aluminium und Schlagringe aus Kunststoff.

Ein häufiger Einbaufehler ist, dass die Montagekräfte über die Wälzkörper und Laufbahnen geleitet werden. Dieser Fehler wird vermieden, wenn man mit Hammerschlägen auf eine passende Schlagbüchse den Innenring auf die Welle oder den Außenring in die Gehäusebohrung treibt. Die aufeinander abgestimmten Präzisionsteile stellen sicher, dass die Kräfte gleichmäßig auf die Seitenflächen der Lagerringe übertragen werden.

 
Download
 
 
 
 
Close

Montage / Demontage:

Mechanischer Einbau eines Rillenkugellagers. Einbauwerkzeugsätze FITTING-TOOL-ALU-10-50.

 
 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren