Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

Elektrische Heizplatten
PUBLIKATIONEN
 

Technische Produktinformation | 2016-03
Anwärmringe
Technische Produktinformation

 
KONTAKT
 
Thermische Werkzeuge

Elektrische Heizplatten

Auf Heizplatten, werden Wälzlager oder kleine Maschinenteile durch Kontaktwärme aufgewärmt. Heizplatten sind wartungsfrei und einfach zu handhaben.

Die Heizplatte HEATER-PLATE-370C ist vor allem zum Erwärmen der Anwärmringe HEATING-RING geeignet.

Heizplatten HEATER-PLATE sind auch als Version mit 115 V/60 Hz erhältlich (Nachsetzzeichen 115V).

 
Download
 
 
 
 
Close

Montage / Demontage:

Thermischer Ausbau eines sylindrischen Innenrings. FAG Heizplatte, FAG Anwärmring.

 
 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren