Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

Anwärmringe
PUBLIKATIONEN
 

Technische Produktinformation | 2016-03
Anwärmringe
Technische Produktinformation

 
KONTAKT
 
Thermische Werkzeuge

Anwärmringe HEATING-RING eignen sich für den Ausbau der Innenringe mit einem Bord sowie der Innenringe von Zylinderrollen- und Nadellagern ohne Bord. Von Vorteil sind Anwärmringe vor allem bei gelegentlichem Abziehen kleiner und mittelgroßer Lagerringe mit einem Bohrungsdurchmesser von 50 mm bis 200 mm. Die Anwärmringe sind aus einer Aluminiumlegierung. Wärmeisolierte Griffe erleichtern die Handhabung.

Anwärmringe werden mit einer elektrischen Heizplatte auf +200 °C bis +300 °C aufgeheizt.

Jede Lagergröße erfordert einen eigenen Anwärmring.

 
Download
 
 
 
 
Close

Montage / Demontage:

Thermischer Ausbau eines sylindrischen Innenrings. FAG Heizplatte, FAG Anwärmring.

 
 

Für ein Angebot werden folgende Angaben benötigt :

  • Lagerkurzzeichen oder Ringabmessungen
  • Zeichnung der Einbaustelle mit Passungsangaben
  • Ungefähre Anzahl der täglich abzuziehenden Teile.


Empfohlene Hilfsmittel:

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren