Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
PUBLIKATIONEN
 

Broschüre | 2011-08
Dienstleistung Infrarot ­ Thermografie
Heiße Bilder in der Instandhaltung

 
 

Katalog | 2015-07
Montage und Instandhaltung von Wälzlagern
Produkte Dienstleistungen Schulungen

 
KONTAKT
 
Messverfahren

Thermografie

Thermografie ist eine der wichtigsten zerstörungsfreien Diagnosetechniken. Viele technische Probleme äußern sich in Form von Wärmeentwicklung, die mit Hilfe einer hochauflösenden Infrarotkamera ermittelt werden kann. Der größte Vorteil der Thermografie ist die schnelle und berührungslose Erfassung der Temperaturdaten.

 

Mit einem gleichzeitig erstellten Foto können die Temperaturverläufe von einem Anlagen- oder Maschinenteil vor Ort zugeordnet werden.

 

Thermografie kann bei vielen Objekten zur Begutachtung eingesetzt werden, zum Beispiel bei:

  • der berührungslosen Überwachung von Wälzlagern im laufenden Betrieb
  • der thermischen Überwachung von Prozessen
 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren