Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
PUBLIKATIONEN
 

Katalog | 2017-03
Montage und Instandhaltung von Wälzlagern
Produkte Dienstleistungen Schulungen

 
 

Druckschrift | 2013-06
Wälzlagerschäden
Schadenserkennung und Begutachtung gelaufener Wälzlager

 
KONTAKT
 
Instandhaltungsservices

Montagedienstleistung und Geräteverleih

Die Industrieservice-Experten von Schaeffler bieten Montagedienstleistungen für Wälzlager branchenübergreifend an. Tiefes Wissen und viel Erfahrung bestehen für alle Branchen.

Die Monteure aus dem Bereich Industrieservice sind ausgebildete Fachleute, die zuverlässig, schnell und kompetent helfen.

Die Dienstleistungen werden bei Ihnen vor Ort oder in der Werkstatt von Schaeffler erbracht.

 
Download
 
 
 
 
Close

Die Industrieservice Experten von Schaeffler bieten kompetente Montage- und Demontagedienstleistungen für Wälzlager durch ausgebildete Fachleute an, welche über ein tiefes Wissen und langjährige Erfahrung in sämtlichen Branchen und Anwendungen verfügen. Die Dienstleistungen werden weltweit vor Ort oder in der Werkstatt von Schaeffler zuverlässig und schnell erbracht.

 
 

Die Montagedienstleistungen umfassen:

  • Einbau und Ausbau von Wälzlagern aller Art
  • Abnahmekontrolle der Gegenstücke (Wellen und Gehäuse)
  • Vermessen und Fertigungskontrolle von kegeligen Wellensitzen mit Bereitstellung der benötigten Messmittel
  • Wartung und Inspektion von Lagerungen
  • Fehlersuche bei „Problem“-Lagern
  • Unterstützung für optimale Montagevorgänge
  • Einsatz von modernen Montagewerkzeugen, zum Beispiel Anwärmen mittels flexibler Mittelfrequenztechnik
  • Auslegung und Herstellung von Sonderwerkzeugen.
 

Vorteile

Folgende Vorteile resultieren aus den Montagedienstleistungen:

  • Verlängerung der Lagerlebensdauer
  • Erhebliche Kostenreduzierung
  • Weniger ungeplante Stillstände
  • Gesteigerte Anlagenverfügbarkeit
  • Korrekter Umgang mit Wälzlagern
  • Verhinderung von teuren Folgeschäden.
 

Geräteverleih
Kunden, die nur gelegentlich spezielle Montage- und Demontagewerkzeuge oder Messmittel benötigen, können diese bei Schaeffler wochenweise gegen eine Gebühr ausleihen.

Schaeffler verleiht:

  • Hüllkreismessgeräte
  • Hydraulikmuttern
  • Handpumpensätze
  • Anwärmgeräte

Die Geräte werden nach jedem Einsatz durch die Experten von Schaeffler geprüft und bei Bedarf instand gesetzt.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren