Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

Axial-Pendelrollenlager
 
 

Broschüre | 2014-04
Axial-Pendelrollenlager
Die leistungsstärksten Lager am Markt

 
KONTAKT

Sie möchten gerne ein Angebot?

Mailformular für eine Produktanfrage

 
Wälzlager und Gleitlager

Axial-Pendelrollenlager

Axial-Pendelrollenlager sind einreihige, winkeleinstellbare Rollenlager. Sie bestehen aus massiven Wellen- und Gehäusescheiben und unsymmetrischen Tonnenrollen mit Käfigen. Der Käfig hält den Rollenkranz mit der Wellenscheibe zusammen. Die Lager sind zerlegbar. Der Einbau der Lagerteile kann dadurch getrennt erfolgen.

Die Axial-Pendelrollenlager nehmen sehr hohe Axiallasten auf und lassen relativ hohe Drehzahlen zu. Beides unter härtesten Umgebungsbedingungen. Zum Beispiel in Getrieben, Kalandern, Schiffsantrieben und Rudermaschinen, Hebezeugen, Baumaschinen und Walzwerken.

 

Die leistungsstärksten Lager am Markt

 
Highlights der Axial-Pendelrollenlager
in X-life Qualität:

  • maximale Lebens- und Gebrauchsdauer
  • beste Tragfähigkeit
  • höchste Drehzahlen
  • geringster Verschleiß durch Oberflächenfeinstruktur
  • geringste Reibung und niedrigste Lagertemperaturen
  • wenig beanspruchter Schmierstoff
 


Bestens geeignet für Downsizing

Durch die wesentlich höhere Lebens- und Gebrauchsdauer resultierend aus höheren dynamischen Tragzahlen gegenüber konventionellen Produkten eröffnen die Axial-Pendelrollenlager vollkommen neue Konstruktionsmöglichkeiten:

  • Bei gleicher Belastung und unverändertem Bauraum erhöht sich die Lebensdauer der X-life Lager, Wartungsintervalle können verlängert werden.
  • Umgekehrt ermöglicht das X-life Lager im gleichen Bauraum und bei gleicher Lebensdauer eine höhere Belastung.
  • Bleiben Lebensdauer und Belastung unverändert, ermöglichen die X-life Lager eine Leistungsverdichtung und erlauben Bauraumoptimierung und Gewichtsreduzierung.

Dadurch wird die Gesamtwirtschaftlichkeit der Anwendung im Sinne von Total Cost of Ownership deutlich verbessert.


Das größte Produktprogramm im Premium-Segment

FAG bieten das größte und leistungsstärkste Produktprogramm von FAG Axial-Pendelrollenlagern im Premium-Segment an.
Alle weiteren technischen Details zu den FAG Axial-Pendelrollenlagern finden Sie in der Technischen Produktinformation WL43184.

 
FAG Axial-Pendelrollenlager in X-life Qualität
Download
 
 
 
 
Close
 
 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren