Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
KONTAKT
 
Kugelrollenlager

Zweireihige Kugelrollenlager in O-Anordnung

 
 
 

Baureihe BXRO

  • Leistungssteigerung im Vergleich zur 32er-Kugellagerreihe durch bis zu 50 % mehr Wälzkörper
  • Höhere Lebensdauer

Mehr Leistung und höhere Lagergenauigkeit: Ein Konkurrent für Lager mit geteiltem Innenring

Kugelrollenlager der Baureihe BXRO sind zweireihige Lager, deren Wälzkörperreihen in O-Anordnung laufen. Hierdurch können sowohl radiale als auch axiale Kräfte aufgenommen werden.

Im Vergleich zur 32er-Kugellagerreihe können durch das innovative Montageverfahren bis zu 50% mehr Wälzkörper verbaut und somit höhere Tragzahlen bei gleichem Bauraum erreicht werden.

Die Vorteile des BXRO gegenüber der 33er-Reihe (Dreiringlager) liegen in der vereinfachten Montage sowie der höheren Lagergenauigkeit durch die optimal abgestimmte Laufbahngeometrie und den einteiligen Innenring.

 
Lagerbezeichnung

d D B ØRE Z C C0
Kugellager 3207 35 72 27 11,112 9 39 000 N 28 500 N
Kugelrollenlager BXRO207 35 72 27 11,112 14 52 000 N 44 500 N
 

ØRE = Durchmesser Wälzkörper, Z = Anzahl Wälzkörper

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren