Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
KONTAKT
 
Kugelrollenlager

Zweireihige Kugelrollenlager in Tandem-Anordnung

 
 
 

Baureihe BXRT

  • Weniger Bauraum
  • Weniger Reibung
  • Alternative zum Kegelrollenlager

Die Tandembauform: Reibungsarme Alternative zum Kegelrollenlager

Bei der Tandembauform des INA-Kugelrollenlagers handelt es sich um ein zweireihiges Lager, dessen Kugelrollenreihen in Tandemanordnung laufen. Sie können durch einen oder zwei Käfige geführt werden.

Unsere Zwei-Käfig-Bauweise ermöglicht es, beide Laufbahnen unabhängig voneinander optimal auf Ihren Anwendungsfall einzustellen. Das garantiert maximale Lastaufnahme bei minimaler Baugröße und geringerer Reibung.

Im Vergleich zu Kegelrollenlagern sinkt die Reibung um circa 30 % durch Auflösung des Linienkontaktes in zwei Punktkontakte. Dadurch kann der Energieverbrauch stark reduziert werden.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren