Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
KONTAKT
 
PUBLIKATIONEN
 

Technische Produktinformation | 2010-04
Einreihige Kugelrollenlager
Neue Bauform zwischen Kugel- und Rollenlager

 
Kugelrollenlager

Einreihige Kugelrollenlager

 
 

Baureihe BXRE

  • Hohe Tragzahl, Abmessungen nach DIN 625-1
  • Hohe Lebensdauer
  • Downsizing möglich
 

Downsizing? Oder lieber deutlich mehr Tragfähigkeit?
Sie haben die Wahl.

 

Downsizing
BXRE-Lager geben Ihnen die Chance auf Downsizing, d. h. weniger radialer Bauraum bei gleichem Wellendurchmesser und gleicher Tragzahl.

 
Lagerbezeichnung

d D B ØRE Z C C0
Rillenkugellager 6307 35 80 21 13,494 8 33 500 N 19 000 N
Kugelrollenlager BXRE207 35 72 17 11,112 14 34 500 N 23 800 N
 

Deutlich mehr Tragfähigkeit
Haben Sie eine Anwendung, die besonders stark belastet ist?
Das BXRE-Lager bietet mehr Tragfähigkeit (C) als ein Standardkugellager im gleichen Bauraum. Dies wird erreicht durch bis zu 50 % mehr Wälzkörper (Z), die mit innovativen Montagemethoden verbaut werden. Mit dem somit erreichten Wälzkörper-Füllgrad von über 90 % hält das BXRE-Lager auch extremen Belastungen stand.

 
Lagerbezeichnung

d D B ØRE Z C C0
Rillenkugellager 6207 35 72 17 11,112 9 25 500 N 15 300 N
Kugelrollenlager BXRE207 35 72 17 11,112 14 34 500 N 23 800 N
 

ØRE = Durchmesser Wälzkörper, Z = Anzahl Wälzkörper

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren