Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
Microsite FAG Generation C

Mit den FAG Rillenkugellagern Generation C setzen wir heute Maßstäbe. mehr

 
PUBLIKATIONEN
 

Technische Produktinformation | 2017-05
Rillenkugellager Generation C
Einreihig

 
 

Broschüre | 2017-01
FAG Rillenkugellager Generation C

 
KONTAKT
 
WEITERE INFORMATIONEN

Ausführliche Informationen zu den neuen FAG-Rillenkugellager der Generation C finden Sie auf www.FAG-GenerationC.de

 
Rillenkugellager

Generation C

Generation C - der neue Standard für Rillenkugellager

50 Prozent weniger Geräusch und 35 Prozent weniger Reibung – mit der Generation C setzt FAG den neuen Standard für Rillenkugellager. Die optimierte Schmiegung der Wälzkörper an den Ringen, die hohe Kugelqualität und die verbesserten Laufbahnoberflächen sind die Hauptursachen für die signifikante Leistungssteigerung bei dieser Lagerbauart. Zu den Neuerungen zählen zum Beispiel die leistungsfähigere HRS Dichtung oder der genietete Stahlkäfig. In Summe ermöglichen diese Designänderungen leisere Anwendungen, einen gesteigerten Wirkungsgrad und höhere Drehzahlen. Die Gebrauchsdauer steigt bei gleichzeitig deutlich reduziertem Energieverbrauch.

 

y: Geräuschpegel aufgrund der Schwinggeschwindigkeit
1: bisheriges Design
2: Generation C

 
 

50 Prozent weniger Geräusch

Geräuschpegel senken mit FAG-Rillenkugellagern der Generation C

Die Hauptforderung an moderne Rillenkugellager lautet: Optimales Schwingungsverhalten und niedrigstes Laufgeräusch, ohne Einschränkungen bei Drehzahl, Tragfähigkeit und Gebrauchsdauer. Wir sind den Geräuschursachen mit modernsten Analyseverfahren auf den Grund gegangen. Aus diesen Erkenntnissen erwuchs eine komplett überarbeitete Innenkonstruktion und damit die neue Generation C der FAG-Rillenkugellager.

 
 

x: Drehzahl
y: Reibungsmoment
1: bisheriges Design
2: Generation C

 
 

35 Prozent weniger Reibung

Energieverbrauch senken mit FAG-Rillenkugellagern der Generation C

Rillenkugellager zeichnen sich durch ein besonders geringes Reibungsmoment aus und eignen sich auch hervorragend für hohe Drehzahlen. Um die Reibung noch weiter zu senken, haben wir durch verbesserte Fertigungsverfahren die Oberflächen der Laufbahnen „glatter“ gemacht und die Schmiegung optimiert. Das Ergebnis: reibungsarme FAG-Rillenkugellager der Generation C.

 

Robust, zuverlässig und langlebig

Gebrauchsdauer verlängern mit FAG-Rillenkugellagern der Generation C

Die Dichtung verhindert, dass Schmutz oder Feuchtigkeit ins Lager eindringt und hält das Fett im Lager. Abgedichtete FAG-Rillenkugellager der Generation C bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Reibung und Dichtwirkung. Sie sind mit einem Qualitätsfett auf Lebensdauer geschmiert und je nach Dichtungsart auch für mittlere und hohe Drehzahlen geeignet. Der Star ist die neue HRS Lippendichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk. Gerade bei höheren Drehzahlen sind Reibungsmoment und Wärmeentwicklung bei ihr wesentlich geringer als bei der bisherigen RSR Dichtung. Und das bei einer gleichzeitig höheren Dichtwirkung.

 

Das Programm

FAG-Rillenkugellager der Generation C gibt es mit Außendurchmessern von 26 bis 90 Millimetern. Standardmäßig mit Nietkäfig aus Stahl, auf Wunsch mit Polyamidkäfig. Alle weiteren technischen Details zu den FAG-Rillenkugellagern der Generation C finden Sie in der Technischen Produktinformation TPI 165. Aktuelle Information zur Verfügbarkeit einzelner Typen stehen Ihnen auf unserer Generation C-Homepage zur Verfügung.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren