Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

Gleitlager
PUBLIKATIONEN
 

Technische Produktinformation | 2014-04
Gleitlager mit ELGOTEX®
wartungsfrei – verschleißfest

 
 

Katalog | 2016-03
Gleitlager
Gelenklager, Gelenkköpfe, Gleitbuchsen Anlaufscheiben, Streifen

 
KONTAKT

Sie möchten gerne ein Angebot?

Mailformular für eine Produktanfrage

 
Gleitlager - wartungsfrei

INA Gleitlager mit ELGOTEX®

Gleitlager mit ELGOTEX® eignen sich besonders gut für trocken laufende Einsätze, bei denen hohe Belastungen und Schwingungen auftreten. Durch die verwendete Materialpaarung sind sie lebenslang wartungsfrei.

Wie sind die Buchsen aufgebaut?

Die Buchsen bestehen aus zwei Schichten, die aufeinander gewickelt werden. Kunstfasern und PTFE-Fasern in Epoxidharz bilden die innen liegende Gleitschicht ELGOTEX®, durchgehende Glasfasern (Glasfilament) in Epoxidharz die äußere. Ein spezifischer Wickelwinkel der Glasfasern stabilisiert die Schicht, was die Festigkeit der Buchse deutlich erhöht.

 
 
 
 

Welche Vorteile haben ELGOTEX®-Gleitbuchsen?

  • äußerst robust
  • leichter als ähnlich einsetzbare Bronzebuchsen
  • kleinbauend im Vergleich zu wartungspflichtigen Lagern
  • können vorhandene Buchsen ersetzen (Breite und Stärke variierbar)
  • geringer Montageaufwand, da keine weitere axiale Fixierung nötig
  • umweltfreundlich dank Trockenlauf
  • kostengünstig durch Wartungsfreiheit
  • geringer Verschleiß bei gleichbleibendem Reibwert
 


Einsatzgebiete:

Ersatz für Stahl- , Bronze- und Kunststoffgleitlager in der Land und Fördertechnik, in Metall- Bearbeitungsmaschinen, Baumaschinen, Hydraulikzylinderführungen, Solaranlagen, Stahl-/ Wasserbau u.v.m.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren