Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

GelenklagerGleitbuchsen
 
PUBLIKATIONEN
 

Katalog | 2016-03
Gleitlager
Gelenklager, Gelenkköpfe, Gleitbuchsen Anlaufscheiben, Streifen

 
KONTAKT

Sie möchten gerne ein Angebot?

Mailformular für eine Produktanfrage

 
Gleitlager - wartungsfrei

INA Gelenklager, Gelenkköpfe und Gleitbuchsen mit ELGOGLIDE

INA bietet ein umfangreiches Katalog-Programm an wartungsfreien Gelenklagern nach DIN ISO 12240. Verschiedene Gleitschichten sorgen dafür, dass wir Ihnen für nahezu jede Anwendung ein optimal auf die Betriebsbedingungen abgestimmtes Lager anbieten können.

Gelenklager mit ELGOGLIDE®:
Unter dem Namen ELGOGLIDE® führen wir leistungsstarke, wartungsfreie Gleitwerkstoffe auf der Basis von PTFE-Gewebe. Sie eignen sich für Flächenpressungen von 1 bis 300 N/mm2 dynamisch und empfehlen sich besonders für Anwendungen, bei denen minimale Reibung gefordert ist.

Gelenklager mit weiteren PTFE-Gleitschichten:

PTFE–Verbundwerkstoff für kleinbauende Radial-Gelenklager schon ab Bohrungsdurchmesser 6 mm, für Flächenpressungen bis zu 100 N/mm2.

PTFE–Folie für kleinbauende Gelenklager der Maßreihe K.

 

Radial – Gelenklager

Radial-Gelenklager bestehen aus Innen- und Außenringen mit wartungsfreien Gleitschichten aus ELGOGLIDE®, PTFE-Verbundwerkstoff oder PTFE-Folie. Sie sind für wechselnde dynamische Belastungen geeignet. Großgelenklager ab d = 320 mm gehören zur Premium-Class X-life

 
 

Schräg-Gelenklager

Schräg-Gelenklager bestehen aus Innen- und Außenringen mit ELGOGLIDE®. Sie nehmen zusätzlich zu den radialen Kräften auch höhere axiale Kräfte auf.

 
 

Axial-Gelenklager

Axial-Gelenklager bestehen aus Wellen- und Gehäussescheiben mit ELGOGLIDE®. Großgelenklager ab d = 220 mm gehören zur Premium –Class X-life

 
 

Zylindrische Gleitbuchsen

Zylindrische Gleitbuchsen bestehen aus einem Stahlstützkörper mit ELGOGLIDE®. Sie lassen neben Schwenkbewegungen auch axiale Bewegungen zu und nehmen höhere Kräfte als konventionelle Gleitlager auf.

 
 

Wartungsfreie Gelenkköpfe

Wartungsfreie Gelenkköpfe bestehen aus einem Stangenkopf und einem wartungsfreien Gelenklager. Sie nehmen radiale Kräfte in Zug- und Druckrichtung auf und eignen sich für langsame Bewegungen bei kleinen bis mittleren Schwenkwinkeln, für einseitige Belastungen und bedingt für wechselnde Belastungen (mit GE..-UK-2RS auch für wechselnde Belastungen).

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren