Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

Gelenklager
 
KONTAKT

Sie möchten gerne ein Angebot?

Mailformular für eine Produktanfrage

 
Gleitlager - wartungspflichtig

INA Gelenklager, Gelenkköpfe

Mit INA setzen wir weltweit Standards bei Gelenklagern – auch im wartungspflichtigen Bereich.
Die Schaeffler Gruppe ist in diesem Segment Komplett – Anbieter, mit einer einmaligen Vielfalt an Lagerbauformen. Modernste Fertigungstechnologien und eine in den Produktionsprozess integrierte Qualitätsüberwachung sichern gleichbleibend hohe Qualität.

 

Radial-Gelenklager

Radial-Gelenklager bestehen aus Innen- und Außenringen mit Stahl/Stahl- oder Stahl/Bronze-Gleitpaarungen und werden über den Außen- und Innenring geschmiert. Die Lager eignen sich besonders für Wechselbelastungen mit schlag- und stoßartiger Beanspruchung und lassen geringe axiale Belastungen in beiden Richtungen zu.

 
 

Schräg-Gelenklager

Schräg-Gelenklager bestehen aus Innen- und Außenringen mit Stahl/Stahl-Gleitpaarungen. Sie übertragen Bewegungen und Kräfte momentenarm und halten dadurch Biegespannungen von den Konstruktionselementen fern.

 
 

Axial-Gelenklager

Axial-Gelenklager bestehen aus Wellen- und Gehäusescheiben mit Stahl/Stahl-Gleitpaarungen, nehmen axiale Kräfte auf und leiten Stützkräfte momentenarm in die Anschlusskonstruktion ein.

 
 

Gelenkköpfe

Diese Gelenkköpfe bestehen aus einem Stangenkopf mit wartungspflichtigem Gelenklager. Sie nehmen radiale Kräfte in Zug- oder Druckrichtung auf und übertragen Bewegungen und Kräfte momentenarm, sind geeignet für wechselnde radiale Belastungen und bedingt geeignet für einseitige Belastungen.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren