Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
KONTAKT

Sie möchten gerne ein Angebot?

Mailformular für eine Produktanfrage

 
Rundtischlager

Axial-Radiallager mit integriertem Mess-System

Axial-Radiallager mit integriertem Mess-System bestehen aus:

  • einem Axial-Radiallager YRTM mit Maßverkörperung und
  • einer MEKO/U-Messelektronik. Die Messelektronik beinhaltetzwei Messköpfe, einen Satz Abstimmbeilagen und eine Auswertelektronik.

Lager der Baureihe YRTM entsprechen mechanisch den Axiallagern YRT, sind jedoch zusätzlich mit einer magnetischen Maßverkörperung ausgestattet. Das Mess-System erfasst Winkel im Bereich von wenigen Winkelsekunden berührungslos und magnetoresistiv.

Vorteile des Winkel-Mess-Systems

Das Mess-System,

  • arbeitet berührungslos und ist deshalb verschleißfrei
  • misst verkippungs- und lageunabhängig
  • hat eine Elektronik, die sich selbstständig abgleicht
  • zentriert sich selbst
  • ist unempfindlich gegenüber Schmierstoffen
  • ist einfach zu montieren, die Messköpfe sind leicht justierbar,
  • das Ausrichten von Lager und separatem Mess-System entfällt
  • benötigt keine zusätzlichen Anbauteile
    – Maßverkörperung und Messköpfe sind in die Lager beziehungsweise Anschlusskonstruktion integriert
    – der eingesparte Bauraum kann für den Bearbeitungsraum der Maschine genutzt werden
  • bereitet keine Schwierigkeiten mit Versorgungsleitungen. Die Leitungen können innerhalb der Anschlusskonstruktion direkt durch die große Lagerbohrung verlegt werden
  • spart Bauteile, Gesamtbauraum und Kosten durch die kompakte, bauteilreduzierte, integrative Bauweise.
 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren