Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

Dichtungen
PUBLIKATIONEN
 

Technische Produktinformation | 2006-06
Dichtringe einlippig und zweilippig

 
 

Katalog | 2014-04
Wälzlager
Kugellager Rollenlager Nadellager Laufrollen Lager für Gewindetriebe Spannlager, Gehäuseeinheiten Lagergehäuse Zubehör

 
KONTAKT

Sie möchten gerne ein Angebot?

Mailformular für eine Produktanfrage

 
Wälzlager und Gleitlager

Dichtringe

Dichtringe sind als berührende Dichtungen ausgeführt. Sie schützen die Lagerstelle vor Verunreinigungen, Spritzwasser und dem übermäßigen Verlust von Schmierfett.

Die Dichtringe sind abgestimmt auf die geringen radialen Abmessungen der Nadelhülsen und Nadellager. Sie sind sehr montagefreundlich, da sie einfach in die Gehäusebohrung gepresst werden.

Dichtringe lassen Umfangsgeschwindigkeiten an der Dichtlippe bis 10 m/s zu, abhängig von der Beschaffenheit der Welle.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren