Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

Gehäuseeinheiten
 
PUBLIKATIONEN
 

Katalog | 2017-01
Spannlager und Gehäuseeinheiten – DERZEIT NICHT LIEFERBAR
Stehlagereinheiten Flanschlagereinheiten Spanngehäuseeinheiten Korrosionsbeständiges Programm Black Series Kettenspannräder Riemenspannrollen

 
 

Technische Produktinformation | 2016-09
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Black Series

 
KONTAKT

Sie möchten gerne ein Angebot?

Mailformular für eine Produktanfrage

 
Spannlager / Gehäuseeinheiten / Kettenspannräder / Riemenspannrollen

Gehäuseeinheiten

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spanngehäuseeinheiten in vielen verschiedenen Ausführungen. Die Einheiten sind montagefertig und bestehen aus INA-Grauguss oder INA-Stahlblechgehäusen, in die INA-Spannlager integriert sind. Um die Funktion und Betriebssicherheit bei allen Betriebsbedingungen sicherzustellen, sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.

Durch die sphärische Mantelfläche des Lageraußenrings und die hohlkugelige Gehäusebohrung kompensieren Gehäuseeinheiten statische Fluchtungsfehler der Welle; siehe Kompensation von Fluchtungsfehlern.

Der Einsatz der Einheiten erfolgt überwiegend als Festlager, bei niedrigen Belastungen und Drehzahlen sind sie aber auch als Loslager geeignet.

Die Gehäuse werden mit der Anschlusskonstruktion verschraubt. Für die Anschraubflächen genügen entfeinerte Toleranzen.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren