Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
PUBLIKATIONEN
 

Technische Produktinformation | 2014-08
Abgedichtete Pendelrollenlager
Sicher vor Verunreinigung geschützt

 
Wälzlager und Gleitlager

Mehr Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit mit
FAG-Pendelrollenlagern in X-life Qualität

  PERFEKTION BIS INS DETAIL
Pendelrollenlager sind eine spezielle Bauform des Wälzlagers, bei denen der Innenring über in zwei Reihen angeordnete Rollen im Außenring läuft. Die Lager sind bis zu 2° winkeleinstellbar und halten nicht nur hohen Belastungen stand, sondern gleichen auch Fluchtfehler aus.
Schaeffler hat langjährige Erfahrung in der Fertigung von Pendelrollenlagern.
Schaeffler hat langjährige Erfahrung in der Fertigung von Pendelrollenlagern.

Die jahrzehntelange Erfahrung unserer Ingenieure sorgt in Verbindung mit innovativen Ideen dafür, dass Pendelrollenlager noch bessere Arbeit leisten. Denn unser Streben nach Perfektion in der Entwicklung und Fertigung sorgt für eine optimale Kinematik, einen geringen Verschleiß und damit eine noch höhere Lebensdauer - bei niedrigem Wartungsaufwand und minimalen Wartungskosten.

 
  OPTIMALE LÖSUNGEN FÜR JEDES PROJEKT
Die Pendelrollenlager von Schaeffler sind so ausgelegt, dass sie sich problemlos in jede noch so komplexe Anlage integrieren lassen, wie zum Beispiel in Windkraftanlagen. Das Pendelrollenlager in der Rotorwelle ist perfekt auf die Lager in Getriebe und Generator abgestimmt, ebenso wie die in der Windnachführung verbauten Pendelrollenlager.
Perfektes Zusammenspiel: Schaeffler-Pendelrollenlager für Windkraftanlagen
Perfektes Zusammenspiel: Schaeffler-Pendelrollenlager für Windkraftanlagen

Mit Hilfe innovativer Simulations- und Berechnungsprogramme, wie zum Beispiel BEARINX®, vereinfachen wir die Lagerauslegung und ermöglichen realitätsnahe Tests welche beispielsweise eine Prüfung des Gesamtsystems oder eine Bestimmung des Wälzkörperkontakts ermöglichen. Dadurch können eine reibungslose Nutzung Ihrer Anlage sowie eine größtmögliche Sicherheit gewährleistet werden.

 

Maßgeschneiderte Lösungen
Jede Anlage stellt andere Ansprüche an das verbaute Pendelrollenlager. Ob zylindrische Bohrung, kegelige Bohrung, Spann- und Abziehhülsen, Abdichtung oder geteilte Pendelrollenlager zum schnellen und einfachen Ein- und Ausbau. Wir haben die passende Lösung für Ihre Aufgabe.

 
Radiales Pendelrollenlager

Radiales Pendelrollenlager
Besonderes leisten: Radialpendelrollenlager sind geschaffen für Anlagen, in denen hohe Beanspruchungen auftreten und Wellenbiegungen oder Fluchtungsfehler ausgeglichen werden müssen. Sie sind extrem leistungsfähig und halten größten Belastungen stand.

zum Produkt in medias®

 
Geteiltes Pendelrollenlager

Geteiltes Pendelrollenlager
Schnell und einfach tauschen: Geteilte Pendelrollenlager sind die optimale Lösung für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen. Aufwändige Nebenarbeiten und Ausbauten können so minimiert und damit Stillstandszeiten von Maschinen und Anlagen deutlich verkürzt werden.

zum Produkt in medias®

 
Abgedichtetes Pendelrollenlager

Abgedichtetes Pendelrollenlager
Saubere Lösung: Ob in Stranggießanlagen, Förderanlagen oder Aufzügen – abgedichtete Pendelrollenlager kommen primär in rauen Umgebungen zum Einsatz, oder wenn besonders geräuscharme Laufeigenschaften gewünscht werden.

zum Produkt in medias®

 
  NEUE MAßSTÄBE SETZEN
Ganz gleich, wo FAG Pendelrollenlager zum Einsatz kommen zeichnen sie sich vor allem durch extrem hohe Leistungsfähigkeit aus.
E1 Pendelrollenlager in X-life Qualität: bis zu 15% gesteigerte dynamische Tragzahl im Vergleich zu konventionellen Pendelrollenlagern
E1 Pendelrollenlager in X-life Qualität: bis zu 15% gesteigerte dynamische Tragzahl im Vergleich zu konventionellen Pendelrollenlagern
 

Die höheren dynamischen Tragzahlen sorgen für mehr Betriebssicherheit und eine um 60% erhöhte durchschnittliche Lebensdauer. Und: Sie sparen Platz, denn deutlich kleinere Lager können die Leistung von großen Varianten problemlos erreichen.

Möglich wird diese deutliche Steigerung der Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit durch X-life – den einzigartigen Schaeffler Qualitätsstandard.

 
  X-LIFE QUALITÄT
Pendelrollenlager in X-life Qualität
Geschaffen für höchste Ansprüche: Pendelrollenlager in X-life Qualität

Pendelrollenlager in X-life Qualität bieten

  • geringere Reibung
  • niedrige Lagertemperaturen
  • weniger beanspruchten Schmierstoff
  • messbare Energieeinsparung
  • reduzierte Geräuschentwicklung
  • geringeren Bauraum

X-life macht Premiumqualität bei Schaeffler zum Standard. Erfahren Sie mehr

 
  ANWENDUNGSBEREICHE
Dass man sich im Bereich der Pendelrollenlager auf Schaeffler-Lösungen verlassen kann, zeigen Projekte, in denen unsere Produkte weltweit zum Einsatz kommen. Ob in der Energiewirtschaft oder der Schwerindustrie, ob in der modernen Architektur oder in der Welt der Mobilität: Wir sorgen dafür, dass sich die Welt bewegt.
Wir bieten innovative Lagerlösungen, perfekt auf die Anforderungen des jeweiligen Projekts zugeschnitten.
Download
 
 
 
 
Close
 
 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren